PATO 1/18
-
Repères pour fils
0823740
Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 2 ... 3,5 mm, type de montage: clipsage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 18 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 5,6 mm |
Profondeur | 8,2 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 2 mm ... 3,5 mm |
Diamètre extérieur min. | 2 mm |
Diamètre extérieur max. | 3,5 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 18 mm |
Hauteur du champ de texte | 4 mm |
Couleur | transparent |
Matériau | PVC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Composants | exempt de silicone |
Diamètre extérieur du câble | 2 mm ... 3,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Type de montage | clipsage |
Référence | 0823740 |
Conditionnement | 500 Unité(s) |
Commande minimum | 500 Unité(s) |
Clé de vente | BG221A |
Product key | BG221A |
GTIN | 4046356333658 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,42 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,38 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - Repère pour conducteur 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - Repère pour conducteur 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - Repère pour conducteur 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - Repère pour conducteur 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - Repère pour conducteur 0801463
-
UC-WMT (18X4) - Repère pour conducteur 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - Repère pour conducteur 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - Repère pour conducteur 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - Repère pour conducteur 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - Repère pour conducteur 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - Repère pour conducteur 0820303
-
US-WMT (18X4) - Repère de câble 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - Repère de câble 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - Repère de câble 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - Repère de câble 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - Repère de câble 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - Repère de câble 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - Repère de câble 0828955
-
UCT-WMT (18X4) VT - Repère pour conducteur 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - Repère de câble 0825362
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
Avantages
Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou avec les rubans d'étiquettes EMT ...
Ces manchons de repérage permettent le repérage ultérieur dans les installations déjà câblées.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2