PATO 1/30
-
Repères pour fils
0822495
Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 2 ... 3,5 mm, type de montage: clipsage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 5,6 mm |
Profondeur | 8,2 mm |
Couleur | transparent |
Matériau | PVC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Composants | exempt de silicone |
Diamètre extérieur du câble | 2 mm ... 3,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Type de montage | clipsage |
Référence | 0822495 |
Conditionnement | 500 Unité(s) |
Commande minimum | 500 Unité(s) |
Clé de vente | BG221A |
Product key | BG221A |
GTIN | 4046356326179 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,666 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,005 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Repère pour conducteur 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Repère pour conducteur 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Repère pour conducteur 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Repère pour conducteur 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Repère pour conducteur 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Repère pour conducteur 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Repère pour conducteur 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Repère pour conducteur 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Repère pour conducteur 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Repère pour conducteur 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Repère pour conducteur 0819440
-
US-WMT (30X4) - Repère de câble 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Repère de câble 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Repère de câble 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Repère de câble 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Repère de câble 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Repère de câble 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Repère de câble 0828957
-
UCT-WMT (30X4) VT - Repère pour conducteur 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - Repère de câble 0825364
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
Avantages
Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou avec les rubans d'étiquettes EMT ...
Ces manchons de repérage permettent le repérage ultérieur dans les installations déjà câblées.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2