Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WMT 8,4 (17X10)R - Repère de câble
0817251

Repère de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 5 ... 8,4 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 4000, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 17 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le conducteur coulisse à travers les deux ouvertures découpées sur le repère. Cela permet d'aligner le repère sur le câble
La géométrie spéciale des trous pour différents diamètres de conducteurs garantit un maintien axial élevé
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères WMT ... individuellement selon vos besoins