Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat
0808613

Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 4 mm, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 4,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.
D'autres pas sont disponibles sur demande.
Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.