Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ESL 29X8 - Ruban d'étiquettes
0808257

Ruban d'étiquettes, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, perforé, type de montage: insérer, Nombre d'étiquettes: 174, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Phoenix Contact : repères de câble en plastique KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) et KMK UV (29x8)
Grâce à leur forme particulière, les étiquettes enfichables ESL-29x8 s'intègrent parfaitement dans les porte-repères KMK ...(29x8)
Il est possible de télécharger le fichier de matériau dans le logiciel PROJECT COMPLETE marking, depuis la rubrique Téléchargements : « Software update - Marking »