ESL 26X6
-
Ruban d'étiquettes
0808105
Ruban d'étiquettes, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, CMS-P1-PLOTTER, perforé, type de montage: insérer, Nombre d'étiquettes: 266, hauteur du champ de texte: 6 mm, largeur du champ de texte: 26 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking »
Étiquette de repérage pour les porte-repères des borniers GBS-ZB/26x6