Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

KME - Porte-repères pour câbles
0807083

Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 5 mm, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le repère pour conducteurs et câbles en polyamide peut être utilisé comme étiquette de repérage universelle pour faisceaux de conducteurs et de câbles en intérieur.
Le repérage est effectué à l'aide d'un crayon de marquage, à la main ou avec une étiquette.