Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

GPE 17,5X12 WH - Matériau de gravure
0806916

Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 75, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
Matériau bicouche
La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.
Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER