Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

KMV - Repère de câble
0806644

Repère de câble, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 19 mm, largeur du champ de texte: 65 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes
Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.