SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Carte de marquage
0805412

Carte de marquage, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage: sans impression, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 3,8 mm, largeur du champ de texte: 5,08 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles