EMT (EX40)R
-
Etiquette enfichable
0804545
Etiquette enfichable, pour le marquage des systèmes de supports d'étiquettes Siemens SIVACON, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 30 m, hauteur du champ de texte: 40 mm, largeur du champ de texte: 30000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
EMT (EX40)R, étiquette enfichable blanche, pour le marquage des systèmes de supports d'étiquettes Siemens SIVACON
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (EX40)R restent bien en place après leur insertion dans le guide de fixation du porte-repère Siemens
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins