Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ENGRAVING UNIT - Appareil de gravure
0804500

Appareil de gravure en combinaison avec le traceur de marquage PLOTMARK pour l'ensemble du portefeuille de matériaux plastiques GPE, GPA et GPK.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

En parallèle, vous trouverez une gamme complète de matériaux de gravure préconfectionnés.
Des burins à graver d'un diamètre de 0,2 mm ... 1,0 mm sont disponibles sous forme d'accessoires pour réaliser différentes épaisseurs de trait
L'unité P1 ENGRAVING UNIT est la solution optimale pour le repérage des appareils et des composants soumis à d'importantes contraintes mécaniques et chimiques.
Ces matériaux sont positionnés solidement et fidèlement grâce au support de traceur CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING.
En remplaçant simplement et rapidement la tête de traçage par l'embout de gravure, le traceur CMS-P1-PLOTTER est transformé en unité de gravure.