Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SK 5,08/3,8: 0-9 - Carte de marquage
0804303

Carte de marquage, Feuille, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 0 ... 9, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 3,8 mm, largeur du champ de texte: 5,08 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles