EO-AB/UT/S/15 - Prise de courant
0804159

Prise de courant, avec interrupteur, Modèle d'enfichage de type AB 15A, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 125 V AC (60 Hz), intensité nominale: 15 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: UL 508, IEC 60884-1, Code du pays: Etats-Unis, Canada

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles