EO-N/UT/LED/DUO/GN - Prise double
0804145

Prise double, avec voyant, Modèle d'enfichage de type N, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), intensité nominale: 20 A, Montage sur rail DIN et montage direct, Code du pays: Brésil

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles