EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN - Prise double
0804131

Prise double, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, témoin lumineux, Modèles d'enfichage de type L, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: CEI 23-50, Code du pays: Italie

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles