EO-J/UT/LED/GN - Prise de courant
0804102

Prise de courant, avec voyant, Modèle d'enfichage e type J, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: SEV 1011, Code du pays: Suisse

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles