EO-J/UT - Prise de courant
0804099

Prise de courant, pour la Suisse et autres pays, Modèle d'enfichage e type J, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: SEV 1011, Code du pays: Suisse

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles