EO-I/UT - Prise de courant
0804087

Prise de courant, pour la Chine et d'autres pays, Modèle d'enfichage de type I, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 10 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: GB 2099.1 et GB 1002, Code du pays: Chine

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles