EO-CF/PT/F - Prise de courant
0804047

Prise de courant, avec fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, CEI 60884-1, Code du pays: Allemagne

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles