EO-CF/PT/LED/S - Prise de courant
0804046

Prise de courant, avec témoin lumineux, interrupteur, Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, CEI 60884-1, Code du pays: Allemagne

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles