EO-CF/UT/LED/DUO - Prise double
0804036

Prise double, avec voyant, Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, CEI 60884-1, Code du pays: Allemagne

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles