Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EO-D/PT/LED/DUO - Prise double
0804013

Prise double, avec voyant, Type : D, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, Montage sur rail DIN et montage direct, Code du pays: Inde / Afrique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles