Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EO-D/PT/LED/GN - Prise de courant
0804012

Prise de courant, avec voyant, Type : D, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, Code du pays: Inde / Afrique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles