EO-D/UT/F/GN - Prise de courant
0804006

Prise de courant, avec fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, Type : D, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, Code du pays: Inde / Afrique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles