EO-D/UT/F
-
Prise de courant
0804005
Prise de courant, avec fusible 5 x 20 mm, 6,3 A, Type : D, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, Code du pays: Inde / Afrique
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | NON adapté pour l'Afrique du Sud (ZA) |
Généralités | |
Remarque | L'intensité nominale indiquée ne s'applique pas aux variantes de fusibles. Pour ces dernières, le courant est déterminé par le fusible utilisé. |
Type de produit | Prise de courant |
Identifiant pays | Inde / Afrique |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A3 |
B3 | |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 6,3 A |
Tension nominale | 250 V AC (50 Hz) |
Affichage d'état | non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 75 mm |
Profondeur | 59,2 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 60 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 67,5 mm |
Diamètre de perçage | 4,4 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant | PA |
Matériau de contact | CuZn38 |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Type de connecteur | Type : D |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 40 °C (conformément à la norme CEI 60884-1, la valeur moyenne sur 24 heures ne doit pas dépasser +35 °C) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct |
Référence | 0804005 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | BE7616 |
Product key | BE7616 |
GTIN | 4055626224688 |
Poids par pièce (emballage compris) | 82 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 80,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
UC-TMF 16 - Repères pour blocs de jonction 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0827464
-
EO-SI-FRAME - Plaque d'adaptation 0804522
-
SI-M1A - Cadre de montage 1404493
-
SI-M1B - Cadre de montage 1404494
-
SI-M1A-GL - Cadre de montage 1407592
-
SI-M1B-GL - Cadre de montage 1407593
-
SI-M1A-ML - Cadre de montage 1407588
-
SI-M1B-ML - Cadre de montage 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Cadre de montage 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Cadre de montage 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2