EO-D/UT/GN - Prise de courant
0804001

Prise de courant, pour l'Inde / Afrique et autres pays, Type : D, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: vert, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 6 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, Code du pays: Inde / Afrique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles