MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK
-
Etiquette de repérage pour câble
0803932
Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc/noir, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, plage de diamètre de câble: 2 ... 5 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 5 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 6500 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants créée par impression à transfert thermique pour les applications industrielles
Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité une étiquette thermorétractable de la largeur nécessaire, suivant l'utilisation
Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
Ce film transparent recouvre le repérage et le protège durablement contre les saletés et l'abrasion
Les étiquettes thermorétractables ne forment pas d'épaisseurs, ce qui permet de tirer le câble ultérieurement, p. ex. dans des goulottes
Ce matériau est homologué cUL