ZBF 6/9,2 S8,LGS:1-8 - Ruban de repérage ZB
0803450

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.