Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMLP (D30)R RD - Etiquette
0803437

Etiquette, Rouleau, rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 190 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Résistance élevée aux influences mécaniques et chimiques
Esthétique parfaite
Les repères autocollants EMLP ... sont équivalents aux étiquettes gravées.
Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons