PATG 5/12 - Repères pour fils
0803312

Repères pour fils, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 12 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées
Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 mm ... 50 mm peuvent ainsi être repérés.