EMLP (EX15)R YE
-
Etiquette
0803276
Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 20 m, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 20000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repérage d'appareils |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 1 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
Type de montage | collage |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Epaisseur film | 55 µm |
Epaisseur colle | 20 µm |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | jaune (RAL 1018) |
Matériau | Polyester |
Composants | exempt de silicone |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
Température ambiante (montage) | > 18 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Faculté de conservation | 12 mois |
Longueur du rouleau | 20,00 m |
Hauteur | 15,00 mm |
Profondeur | 0,50 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Référence | 0803276 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG2411 |
Product key | BG2411 |
GTIN | 4055626016276 |
Poids par pièce (emballage compris) | 241,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 99,99 g |
Numéro du tarif douanier | 39199080 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085260
-
THERMOMARK E.CUTTER - Dispositif de coupe 1234241
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Dispositif de coupe 5146422
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Ruban encreur 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique 5146231
Avantages
Les marqueurs autocollants EMLP (Ex...)R ... conviennent particulièrement pour le repérage de coupe-circuits automatiques et de couvercles de boîtiers dans les coffrets de raccordement d’immeuble.
Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées, ils offrent un aspect de qualité supérieure
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2