TMT (EX10)R
-
Repères pour blocs de jonction
0803068
Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliqueter, encliquetage dans la rainure de repérage plate, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 0,5 m, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 50000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins