TMT (EX8)R
-
Repères pour blocs de jonction
0803066
Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliqueter, encliquetage dans la rainure de repérage plate, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 50000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Ce matériau peut être traité avec les seules imprimantes à rouleaux THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 équipées d'un porte-rouleau extérieur. |
Type de produit | Repère pour borne vierge |
Domaine d'application | Fuji Electronics Industry : bandes de marquage pour blocs de jonction |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 1 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
Technologie de marquage | Transfert thermique pour rouleaux |
Largeur | 8 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur du matériel | 0,50 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 50000 mm |
Hauteur du champ de texte | 8 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | PVC |
Composants | exempt de silicone |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
Conditions de stockage conseillées | 10 ... 30 °C/humidité relative 40 ... 70 %. Il est recommandé de stocker le produit dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 40 % ... 70 % |
Faculté de conservation | 12 mois (voir date d'emballage) |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Type de montage | encliqueter |
Référence | 0803066 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG2111 |
Product key | BG2111 |
GTIN | 4046356935555 |
Poids par pièce (emballage compris) | 382 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 382 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | FR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Imprimante à transfert thermique 1472379
-
THERMOMARK E.CUTTER - Dispositif de coupe 1234241
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique 5146477
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Dispositif de coupe 5146422
-
THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique 5146231
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Porte-rouleau 5146448
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Ruban encreur 5148007
-
TM-RIBBON 25 BK 102 - Ruban encreur 1053499
Avantages
La gamme de repérage TMT offre des repères pour tous les produits dotés d'une rainure de repérage élevée et plate
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2