CLIPFIX 35 WH
-
Butée
0802723
Butée de montage rapide, pour rail DIN 35 mm NS 35/7,5 ou NS 35/15, peut être équipée des rubans de repérage ZB 8 et ZB 8/27, repères pour borniers KLM 2 et KLM, largeur : 9,5 mm, coloris : blanc
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Butée |
Dessin coté |
|
Largeur | 9,5 mm |
Hauteur | 55,6 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 35,5 mm |
Longueur | 55,6 mm |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 0802723 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE7111 |
Product key | BE7111 |
GTIN | 4046356860819 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,25 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007235
-
KLM - Porte-repère pour barrettes de raccordement 1004306
-
KLM 3 - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0811969
-
KLM 3-L - Porte-repère pour barrettes de raccordement 0814788
-
KLM-A - Porte-repère pour barrettes de raccordement 1004348
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
Avantages
Pas de 9,5 mm seulement
Grande surface de repérage
Phoenix Contact a mis au point les butées CLIPFIX pour qu'elles tiennent solidement sur les différents systèmes de rails DIN
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2