EMLP (17,5X15)R
-
Etiquette
0802684
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 3000, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 17,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repérage d'appareils |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 3000 |
Nombre d'étiquettes par ligne | 6 |
Technologie de marquage | Transfert thermique |
Type de montage | collage |
Epaisseur film | 50 µm |
Epaisseur colle | 20 µm |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | blanc (RAL 9010) |
Matériau | Polyester |
Composants | exempt de silicone |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
Température ambiante (montage) | > 18 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 12 mois |
Largeur | 17,50 mm |
Hauteur | 15,00 mm |
Profondeur | 0,55 mm |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Référence | 0802684 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG2411 |
Product key | BG2411 |
GTIN | 4046356791458 |
Poids par pièce (emballage compris) | 674,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 630,1 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Ruban encreur 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique 5146231
Avantages
Les repères autocollants EMLP ... conviennent particulièrement au repérage des composants, des appareils et des boutons électriques
Les repères sont équivalents aux étiquettes gravées, ils offrent un aspect de qualité supérieure
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2