Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMT (35X18,7)R - Etiquette enfichable
0801831

Etiquette enfichable, pour le marquage des modules Axioline de Phoenix Contact, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 18,7 mm, largeur du champ de texte: 35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

EMT (35x18,5)R est une étiquette enfichable blanche destinée au marquage des modules Axioline des automates de Phoenix Contact
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (35x18,5)R restent bien en place après leur insertion dans le guide de fixation des modules Axioline de Phoenix Contact
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins