CES-B24-HFFS-PLBK
-
Cadre d'étanchéité
0801661
Cadre d'étanchéité, avec étrier de verrouillage, design: B24, Nombre de joints pour câbles (petit): 10, matériau: PA (exempt d'halogène), coloris: noir, longueur: 147 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 20 mm
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Vis de fixations non fournies. La largeur maximale de la découpe murale peut être de 51 mm (au lieu de 35 mm comme pour les connecteurs industriels à usage intensif). |
Type de produit | Cadre pour passe-câbles |
Type | B24 |
Type de cadre | Cadre d'étanchéité |
Couple de serrage | 1,8 Nm (Vis de fixation, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
Dessin coté |
|
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 20 mm |
Longueur | 147 mm |
Distance horizontale entre les trous de perçage | 32 mm |
Distance verticale entre les trous de perçage | 130 mm |
Diamètre de perçage | 5,5 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 113 mm |
Matériau | PA (exempt d'halogène) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Nombre de joints pour câbles | 2 ... 10 (Petits joints, suivant le nombre de grands joints montés) |
0 ... 2 (Grands joints, suivant le nombre de petits joints montés) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C (statique) |
Instructions de montage | Un grand passe-câble nécessite l'espace de 4 petits passe-câble, vis de fixation M4 (ISO4762 / DIN912), couple de serrage de la vis de fixation : 1,8 Nm |
Vous pouvez retrouver un tutoriel vidéo pour le montage du produit dans les Téléchargements, dans la rubrique Vidéo. |
Référence | 0801661 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7CAX |
Product key | AF7CAX |
GTIN | 4046356674119 |
Poids par pièce (emballage compris) | 181,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 171 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142421 |
ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,84 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CES-SFFS-H - Vis 0801728
-
CES-B24-WRG-BK - Joint plat 0801727
-
CES-B24-SF-PLBK - Cadre à clipser 0801647
-
CES-STPG-GY-2 - Embout de câble 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Embout de câble 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Embout de câble 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Embout de câble 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Embout de câble 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Embout de câble 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Embout de câble 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Embout de câble 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Embout de câble 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Embout de câble 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Embout de câble 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Embout de câble 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Embout de câble 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Embout de câble 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Embout de câble 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Embout de câble 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Embout de câble 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Embout de câble 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Embout de câble 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Embout de câble 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Embout de câble 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Embout de câble 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Embout de câble 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Embout de câble 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Embout de câble 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Embout de câble 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Embout de câble 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Embout de câble 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Embout de câble 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Embout de câble 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Embout de câble 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Embout de câble 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Embout de câble 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Embout de câble 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Embout de câble 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Embout de câble 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Embout de câble 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Embout de câble 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Embout de câble 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Embout de câble 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Embout de câble 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Embout de câble 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Embout de câble 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Embout de câble 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Embout de câble 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Embout de câble 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Embout de câble 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Embout de câble 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Embout de câble 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Embout de câble 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Embout de câble 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Embout de câble 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Embout de câble 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Embout de câble 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Embout de câble 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Embout de câble 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Embout de câble 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Embout de câble 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Embout de câble 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Embout de câble 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Embout de câble 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Embout de câble 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Embout de câble 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Embout de câble 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Embout de câble 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Embout de câble 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Embout de câble 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Embout de câble 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Embout de câble 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Embout de câble 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Embout de câble 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Embout de câble 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Embout de câble 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Embout de câble 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Embout de câble 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Embout de câble 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Embout de câble 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Embout de câble 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Embout de câble 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Embout de câble 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Embout de câble 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Embout de câble 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Embout de câble 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Embout de câble 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Embout de câble 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Embout de câble 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Embout de câble 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Embout de câble 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Embout de câble 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Embout de câble 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Embout de câble 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Embout de câble 1410152
-
CES-LRC-BK - Embout de câble 0801719
-
CES-LRG-BK - Capot aveugle 0801671
-
CES-SRC-BK - Embout de câble 0801718
-
CES-SRG-BK - Capot aveugle 0801670
-
CES-STPG-GY - Capot aveugle 0801715
-
CES-LTPG-GY - Capot aveugle 0801716
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Vis 1212647
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
Avantages
Peut également être utilisé avec les découpes murales standard des connecteurs industriels à usage intensif
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2