CES-B10-SFFS-PLBK - Cadre d'étanchéité
0801660

Cadre d'étanchéité, avec verrouillage, design: B10, Nombre de joints pour câbles (petit): 6, matériau: PA (exempt d'halogène), coloris: noir, longueur: 99,2 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peut également être utilisé avec les découpes murales standard des connecteurs industriels à usage intensif