Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CES-B24-SFFS-PLBK - Cadre d'étanchéité
0801658

Cadre d'étanchéité, avec verrouillage, design: B24, Nombre de joints pour câbles (petit): 10, matériau: PA (exempt d'halogène), coloris: noir, longueur: 147 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peut également être utilisé avec les découpes murales standard des connecteurs industriels à usage intensif