Embout de câble fendu Passe-câbles fendus pour câbles prééquipés d'un diamètre de 18 mm ...19 mm, utilisables avec les cadres d'étanchéité CES.
CES-LRG-BK-19
-
Embout de câble
0801629
Embout de câble, grand, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 18 mm ... 19 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 53 mm, largeur: 39 mm, hauteur: 17 mm