EMT (35X46)R YE
-
Etiquette enfichable
0801605
Etiquette enfichable, pour le marquage de la série Axioline F de Phoenix Contact, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 46 mm, largeur du champ de texte: 35 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
EMT (35X46)R YE, étiquette enfichable jaune, pour le marquage de la série Axioline F de Phoenix Contact
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (35X46)R s'intègrent parfaitement dans la série Axioline F de Phoenix Contact
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins