EMLC (38X17)R YE - Etiquette en tissu
0800557

Etiquette en tissu, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 38 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

L’étiquette EMLC est composée d’un textile avec des forces de rappel très faibles
Permet le collage de l'étiquette sur des arêtes et arrondis
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLC ... individuellement selon vos besoins