Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EMT (50/28X13)R YE - Etiquette enfichable
0800438

Etiquette enfichable, pour le repérage des commandes Siemens ET 200S, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 500, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 50 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

EMT (50/28X13)R, étiquette enfichable jaune, pour le marquage des automates Siemens ET 200S
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (50/28X13)R restent bien en place après leur insertion dans le guide de fixation de l'automate Siemens
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins