EMLS (70X150)R SR - Etiquette de sécurité avec colle spéciale
0800351

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 100, hauteur du champ de texte: 70 mm, largeur du champ de texte: 150 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

L’EMLS est une étiquette antimanipulation, utilisable comme plaque signalétique ou comme sceau d’inviolabilité
Lorsque vous la décollez, une partie de la couche métallisée s'enlève, et laisse un triangle sur l’étiquette et sur le support. La fonction de sécurité est garantie jusqu’à 80  °C
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLS... individuellement selon vos besoins.
Les matériaux EMLS ... sont répertoriés auprès de UL.