Les gaines thermorétractables sans fin de la gamme de produits WMS..., de taille 2,4 ... 9,5, sont adaptées au traitement automatisé avec l'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE. Le format en continu du matériel vous permet de réaliser des longueurs de repères personnalisées. Après l'impression et l'application, il est possible de provoquer la rétractation des gaines thermorétractables repérées en les soumettant à une exposition manuelle à la chaleur, et de les fixer ainsi sur les câbles/conducteurs.
WMS 9,5 (EX16)RL YE
-
Gaine thermorétractable
0800332
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, non perforé, type de montage: enfilage, plage du diamètre du câble (traitement automatisé): 3,2 ... 8,5 mm, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 80 m, hauteur du champ de texte: 16 mm, largeur du champ de texte: 80000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | Ce matériau peut être traité avec les seules imprimantes à rouleaux THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 équipées d'un porte-rouleau extérieur. |
Remarque relative au matériau | Le diamètre min. de conducteur mentionné pour la gaine thermorétractable se réfère à une utilisation en tant que matériel de repérage et garantit les propriétés d'isolation uniquement lorsque la gaine est rétractée. Le lot de matériau traité ainsi que les conditions de stockage et de traitement sont susceptibles de réduire le diamètre maximum de conducteur pouvant être introduit. |
Type de produit | Gaine thermorétractable vierge |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 1 |
Technologie de marquage | Transfert thermique pour rouleaux |
Hauteur | 16,8 mm |
Longueur du rouleau | 80000,00 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 3,2 mm ... 9,5 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 80000 mm |
Hauteur du champ de texte | 16 mm |
Couleur | jaune (RAL 1018) |
Matériau | Polyoléfine |
Matériau embase | polyoléfine |
Taux de rétrécissement | 3:1 |
Composants | exempt d'halogène |
Température de rétractation | > 85 °C |
Diamètre extérieur du câble | 3,2 mm ... 9,5 mm |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Exigence | ≥ 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Essai de scotch | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Essai réussi |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Acétone (99 %) [CAS n° 67-64-1] |
Essai réussi |
Méthyléthylcétone (MEC) [CAS n° 78-93-3] |
Essai réussi |
Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Résultat | Essai réussi |
Méthode | Méthode B |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -55 °C ... 125 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Faculté de conservation | 5 ans |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Type de montage | enfilage |
Référence | 0800332 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG2216 |
Product key | BG2216 |
GTIN | 4046356626118 |
Poids par pièce (emballage compris) | 960 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 955 g |
Numéro du tarif douanier | 39173200 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
THERMOMARK E.300 - Imprimante à transfert thermique 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Imprimante à transfert thermique 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Ruban encreur 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Ruban encreur 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Ruban encreur 1259008
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Ruban encreur 0803390
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Galet presseur 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Galet presseur 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Galet presseur 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Galet presseur 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Galet presseur 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Porte-rouleau 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Porte-rouleau 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique 5146231
-
THERMOMARK W2 - Imprimante à transfert thermique 5146147
Avantages
Marquage durable et imperdable des fils, des conducteurs, des câbles, des flexibles pneumatiques et d'autres composants cylindriques
Grande flexibilité, car des longueurs de repères personnalisés sont réalisables en combinaison avec la lame de coupe et de perforation dans une plage de 3,45 mm ... 2 000 mm (0,14" ... 78,7")
Rétractable en option par n'importe quel procédé thermique manuel pour fixer la position
Couverture de diamètre élevée grâce à un rapport de rétraction de 3:1
Largement répandu et éprouvé dans la construction des armoires électriques et des machines, dans l'industrie du pétrole et du gaz ainsi que dans l'industrie ferroviaire dans le monde entier
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2