ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Ruban de repérage ZB
0800284

Ruban de repérage ZB, Planche, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue de 1 ... 100, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 100, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 5,5 mm

Informations détaillées concernant le produit