WML 46 (25X38)R - Étiquette d'enroulement de câble
0800067

Étiquette d'enroulement de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 12,1 ... 45,9 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 45,9 mm, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 38,1 mm, largeur du champ de texte: 25,4 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour les applications intérieures et extérieures : grande résistance aux salissures et à l'abrasion grâce au laminé de protection
Positionnement fixe et défini des étiquettes grâce au système de collage
Plage de diamètres importante, avec de nombreuses possibilités d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique
Les étiquettes autoprotégées ne créent pas de volume supplémentaire, ce qui permet de tirer le câble à travers des goulottes par exemple
Manutention rapide et simple
Pour les corps cylindriques, les fils individuels et les câbles