CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | 22 - 14 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | |||
C | ||||
600 V | 20 A |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-64022Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00540LR
Identifiant de lhomologation: LR2041789TA-02VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40017896Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |