OTTA 6-T-P/P - Bloc de jonction de sectionnement
0790462

Bloc de jonction de sectionnement, avec sectionneur et vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 36 A, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles